ZHCSTU8 November 2023 TPLD1201
ADVANCE INFORMATION
器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPLD1201RWBR | X2QFN | RWB | 12 | 3000 | 180 | 8.4 | 1.8 | 1.8 | 0.48 | 4 | 8 | 2 |
器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPLD1201RWBR | X2QFN | RWB | 12 | 3000 | 210 | 185 | 35 |