ZHCSAD1D October   2012  – June 2017 TPD5S115

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics
    6. 6.6  Electrical Characteristics - I/O Capacitances
    7. 6.7  Switching Characteristics - VCCA = 1.2 V
    8. 6.8  Switching Characteristics - VCCA = 1.5 V
    9. 6.9  Switching Characteristics - VCCA = 1.8 V
    10. 6.10 Switching Characteristics - VCCA = 2.5 V
    11. 6.11 Switching Characteristics - VCCA = 3.3 V
    12. 6.12 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Rise-Time Accelerators
      2. 7.3.2 Hot Plug Detect
      3. 7.3.3 CEC Level Shift Operation
      4. 7.3.4 Pullup Resistor
      5. 7.3.5 Undervoltage Lockout
      6. 7.3.6 Soft Start
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Power-Save Mode
      2. 7.4.2 Enable
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 DDC or CEC Level Shifter
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 DDC or CEC Level Shifter Operational Notes for VCCA = 1.8 V
          2. 8.2.1.2.2 Input Capacitor
          3. 8.2.1.2.3 Output Capacitor
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 Other Application Circuits
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合 HDMI 合规性测试,无需任何外部组件
  • 支持 HDMI 2.0、HDMI 1.4 和 HDMI 1.3 标准
  • 与 HDMI 连接器引脚映射相匹配
  • 内部 DC-DC 转换器以从一个低至 2.3V 的电池电压生成 5V 电压
  • CEC、SDA 和 SCL 路径内的自动方向感应、电平转换和缓冲
  • IEC 61000-4-2(4 级)系统级 ESD 兼容
  • 反向电流阻断和短路保护以防止出现故障状况
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C

应用

  • 机顶盒
  • 电视
  • 智能手机
  • 数码摄像机
  • 便携式游戏机
  • 数码相机

说明

TPD5S115 器件是一款集成式 HDMI 配套芯片解决方案。该器件提供稳定的 5V 输出电压 (5VOUT),用于为 HDMI 电源线路供电。稳定的 5V 输出电压可为 HDMI 接收器提供高达 55mA 的电流,同时具备电流限制功能。TPD5S115 采用 两个控制信号:EN 和 LS_OE。5VOUT 和热插拔检测 (HPD) 电路的控制独立于 LS_OE 控制信号,并由 EN 引脚控制。EN 引脚可在打开整个 HDMI 链路之前激活检测系统 (5VOUT+HPD)。只有当 EN 也被激活时,LS_OE 才激活内部 LDO,CEC,SCL 和 SDA 缓冲器。这个双极启用方案能够确保针对便携式 应用的省电优化。

有 3 个适用于 SDA、SCL 和 CEC 线路的同相双向电压级转换电路。每个电路在 A 侧具有一个介于 1.1V 至 3.6V 之间的共同电源轨 (VCCA)。在 B 侧,SCL_B 和 SDA_B 各有一个被连接至经稳压 5V 电源轨 (5VOUT) 的内部 1.75kΩ 上拉电阻器。DDC(SCL_B 和 SDA_B)引脚符合 I2C 技术规格,使用缓冲器可驱动高达 750pF 的负载。CEC_B 引脚具有一个与内部 3.3V 电源相连的 27kΩ 上拉电阻器。TPD5S115 超过了 IEC61000-4-2(4 级)ESD 保护级别。该器件 采用 节省空间的间距 0.4mm 的 1.72mm × 1.72mm YFF 封装。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPD5S115 DSBGA (16) 1.72mm × 1.72mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

典型系统图

TPD5S115 system1.gif