ZHCSF52B June 2016 – December 2017 TPA3137D2
PRODUCTION DATA.
TPA3137D2 器件是一款高效 D 类音频功率放大器,适用于以高达 6W 的功率驱动阻抗为 6Ω 或 8Ω(每通道)的桥接式立体声扬声器。
借助采用扩展频谱控制方案的高级 EMI 抑制技术,既能实现在输出端使用成本较低的铁氧体磁珠滤波器,同时能够满足 EMC 要求,降低了系统成本。TPA3137D2 器件不仅针对短路和过载提供全面的保护,而且 SpeakerGuard™扬声器保护电路包括一个功率限制器和一个直流检测电路,可以保护所连接的扬声器。直流检测及引脚至引脚、引脚接地和引脚至电源短路保护电路可以防止扬声器在生产过程中发生输出直流和引脚短路。同时充分保护输出,防止 GND、PVCC、输出至输出短路。短路保护和热保护具有自动恢复功能。
TPA3137D2 器件可驱动阻抗低至 4Ω 的立体声扬声器。TPA3137D2 的效率在负载为 8Ω 时高达 90%,无需外部散热器,而且 TPA3137D2 将在双层印刷电路板 (PCB) 上实现全功率输出。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPA3137D2 | HTSSOP (28) | 9.70mm × 4.40mm |