ZHCSFV8C May 2016 – January 2018 TPA3128D2 , TPA3129D2
PRODUCTION DATA.
TPA3128D2 和 TPA3129D2低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。TPA3128D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 30W 的功率,且无需外部散热器。TPA3129D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。 该器件建议用于高效升压模式,这样能够动态减小外部 LC 滤波器的电流纹波和空闲电流。
TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路在使用主/从模式选项时,采用多开关频率选项来避免 AM 干扰,从而可实现多个器件的同步。
TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPA3128D2 | DAP (32) | 11.00mm x 6.20mm |
| TPA3129D2 | DAP (32) | 11.00mm x 6.20mm |