ZHCSSD9A June 2023 – May 2026 TMUX9832
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMUX9832 是一款具有闩锁效应抑制的 32 通道低谐波失真、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。每个器件均具有 32 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件仅需要 +5V 电源,同时仍能够支持 ±110V 模拟信号。TMUX9832 还在漏极 (Dx) 引脚上集成了泄漏电阻器,以对容性负载进行放电,如压电式传感器。TMUX9832 专为医疗超声波成像和其他压电式传感器驱动器应用而设计。
TMUX9832 集成了可级联的 32 位移位寄存器和锁存器,用于控制 32 个开关中的每一个开关。菊花链功能允许控制许多 TMUX9832 器件,而无需为每个器件选择单独的芯片。为了减少信号路径中由潜在时钟馈通导致的噪声,低电平有效锁存使能可以在数据载入移位寄存器时保持高电平。32 位移位寄存器可在 1.8V 至 5V 电源下运行,并支持高达 100MHz 的时钟速度。