ZHCSQE9A November   2023  – January 2025 TMUX7348F-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  热性能信息
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  电气特性(全局)
    6. 6.6  ±15V 双电源:电气特性
    7. 6.7  ±20V 双电源:电气特性
    8. 6.8  12V 单电源:电气特性
    9. 6.9  36V 单电源:电气特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1  导通电阻
    2. 7.2  关断漏电流
    3. 7.3  导通漏电流
    4. 7.4  过压故障情况下的输入和输出漏电流
    5. 7.5  先断后合延迟
    6. 7.6  支持延迟时间
    7. 7.7  转换时间
    8. 7.8  故障响应时间
    9. 7.9  故障恢复时间
    10. 7.10 故障标志响应时间
    11. 7.11 故障标志恢复时间
    12. 7.12 电荷注入
    13. 7.13 关断隔离
    14. 7.14 串扰
    15. 7.15 带宽
    16. 7.16 THD + 噪声
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 平坦的导通电阻
      2. 8.3.2 保护特性
        1. 8.3.2.1 输入电压容差
        2. 8.3.2.2 断电保护
        3. 8.3.2.3 失效防护逻辑
        4. 8.3.2.4 过压保护和检测
        5. 8.3.2.5 故障期间的相邻信道运行
        6. 8.3.2.6 ESD 保护
        7. 8.3.2.7 闩锁效应抑制
        8. 8.3.2.8 EMC 保护
      3. 8.3.3 过压故障标志
      4. 8.3.4 双向和轨到轨运行
      5. 8.3.5 1.8V 逻辑兼容输入
      6. 8.3.6 逻辑引脚上的集成下拉电阻
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常模式
      2. 8.4.2 故障模式
      3. 8.4.3 真值表
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PW|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VDD 至 VSS 电源电压 48 V
VDD 至 GND -0.3 48 V
VSS 接地 -48 0.3 V
VFP 接地 正故障钳位电压 -0.3 VDD + 0.3 V
VFN 接地 负故障钳位电压 VSS – 0.3 0.3 V
VS 接地 源输入引脚 (Sx) 电压接地 -65 65 V
VS 至 VDD 源输入引脚 (Sx) 电压至 VDD -90 V
VS 至 VSS 源输入引脚 (Sx) 电压至 VSS 90 V
VD 漏极引脚(D 或 Dx)电压 VFN–0.7 VFP+0.7 V
VEN 或 VAx 逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2)(2) GND – 0.7 48 V
VxF 逻辑输出引脚(SF、FF)电压(2) GND – 0.7 6 V
IEN 或 IAx 逻辑控制输入引脚电流(EN、A0、A1、A2)(2) -30 30 mA
IxF 逻辑输出引脚(SF、FF)电流(2) -10 10 mA
IS 或 ID (CONT) 源极或漏极连续电流(Sx 或 D) IDC ± 10%(3) IDC ± 10%(3) mA
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
TA 环境温度 -55 150 °C
TJ 结温 150 °C
Ptot(4) 总功率损耗  800 mW
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但在绝对最大额定值 范围内短暂运行,器件可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
应力必须始终等于或低于电压和电流等级。
请参阅 IDC 额定值的建议运行条件。
对于 TSSOP 封装:Ptot 会在 TA = 70°C 时以线性方式降额 12.0mW/°C