ZHCSNN0C October 2022 – October 2024 TMUX7201 , TMUX7202
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = 0V 至 10V ID = -10mA |
25°C | 2.1 | 3.2 | Ω | |
| -40°C 至 +85°C | 3.8 | Ω | |||||
| -40°C 至 +125°C | 4.2 | Ω | |||||
| RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VS = 0V 至 10V IS = -10mA |
25°C | 0.5 | 1.2 | Ω | |
| -40°C 至 +85°C | 1.4 | Ω | |||||
| -40°C 至 +125°C | 1.6 | Ω | |||||
| RON DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 6V,IS = –10mA | -40°C 至 +125°C | 0.017 | Ω/°C | ||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 13.2V,VSS = 0V 开关状态为关断 VS = 10V/1V VD = 1V/10V |
25°C | -0.4 | 0.05 | 0.4 | nA |
| -40°C 至 +85°C | -3 | 3 | nA | ||||
| -40°C 至 +125°C | -25 | 25 | nA | ||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | VDD = 13.2V,VSS = 0V 开关状态为关断 VS = 10V/1V VD = 1V/10V |
25°C | -0.4 | 0.05 | 0.4 | nA |
| -40°C 至 +85°C | -3 | 3 | nA | ||||
| -40°C 至 +125°C | -25 | 25 | nA | ||||
| IS(ON) ID(ON) |
通道导通漏电流(2) | VDD = 13.2V,VSS = 0V 开关状态为导通 VS = VD = 10V 或 1V |
25°C | -0.65 | 0.05 | 0.65 | nA |
| -40°C 至 +85°C | -2 | 2 | nA | ||||
| -40°C 至 +125°C | -12 | 12 | nA | ||||
| 逻辑输入(SEL/EN 引脚) | |||||||
| VIH | 逻辑电压高电平 | -40°C 至 +125°C | 1.3 | 44 | V | ||
| VIL | 逻辑电压低电平 | -40°C 至 +125°C | 0 | 0.8 | V | ||
| IIH | 输入漏电流 | -40°C 至 +125°C | 0.4 | 2 | µA | ||
| IIL | 输入漏电流 | -40°C 至 +125°C | -0.1 | -0.005 | µA | ||
| CIN | 逻辑输入电容 | -40°C 至 +125°C | 3.5 | pF | |||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VDD = 13.2V,VSS = 0V 逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD |
25°C | 27 | 35 | µA | |
| -40°C 至 +85°C | 40 | µA | |||||
| -40°C 至 +125°C | 45 | µA | |||||