ZHCSNN0C October 2022 – October 2024 TMUX7201 , TMUX7202
PRODUCTION DATA
TMUX720x 是一款具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用单通道 1:1 (SPST) 配置。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时均能正常运行。TMUX720x 可在源极 (S) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 的双向模拟和数字信号。
可以通过控制 SEL 引脚来启用或禁用 TMUX720x。当禁用时,两个信号路径开关都被关闭。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 至 VDD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。
| 器件型号 | 有源逻辑 | 封装(1) |
|---|---|---|
| TMUX7201 | 低电平有效 | DGK(VSSOP,8) RQX(WQFN,8) |
| TMUX7202 | 高电平有效 |