ZHCSOX0A March 2023 – September 2023 TMUX6221 , TMUX6222
PRODUCTION DATA
TMUX622x 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用双通道 1:1 (SPST) 配置。该器件支持单电源(4.5V 至 36 V)、双电源(±4.5V 至 ±18 V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX622x 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX622x 可以通过控制 SEL 引脚打开信号路径 1(S1 至 D1)或信号路径 2(S2 至 D2)来启用或禁用。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 到 VDD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可实现 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX622x 是精密开关和多路复用器系列器件。这些器件具有非常低的导通和关断漏电流 (50pA),因此可用于高精度测量应用。