ZHCSOU4B November 2022 – September 2024 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tON | 控制输入的开通时间 | VS = 3V RL = 300Ω,CL = 35pF |
25°C | 145 | 180 | ns | |
| –40°C 至 +85°C | 220 | ns | |||||
| –40°C 至 +125°C | 240 | ns | |||||
| tOFF | 控制输入的关断时间 | VS = 3V RL = 300Ω,CL = 35pF |
25°C | 170 | 220 | ns | |
| –40°C 至 +85°C | 240 | ns | |||||
| –40°C 至 +125°C | 260 | ns | |||||
| tON (VDD) | 器件开通时间 (VDD 至输出) |
VDD 上升时间 = 1µs RL = 300Ω,CL = 35pF |
25°C | 0.19 | ms | ||
| –40°C 至 +85°C | 0.19 | ms | |||||
| –40°C 至 +125°C | 0.19 | ms | |||||
| tPD | 传播延迟 | RL = 50Ω,CL = 5pF | 25°C | 500 | ps | ||
| QINJ | 电荷注入 | VS = 0V,CL = 100pF | 25°C | -3 | pC | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 100kHz |
25°C | –66 | dB | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 1MHz |
25°C | -46 | dB | ||
| BW | -3dB 带宽 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V |
25°C | 23 | MHz | ||
| IL | 插入损耗 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 1MHz |
25°C | -0.20 | dB | ||
| ACPSRR | 交流电源抑制比 | VPP = 0.62V(VDD 和 VSS) RL = 50Ω,CL = 5pF, f = 1MHz |
25°C | -68 | dB | ||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VPP = 5V,VBIAS = 0V RL = 10kΩ,CL = 5pF, f = 20Hz 至 20kHz |
25°C | 0.001 | % | ||
| CS(OFF) | 源极关断电容 | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 56 | pF | ||
| CD(OFF) | 漏极关断电容 | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 77 | pF | ||
| CS(ON),CD(ON) | 导通电容 | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 240 | pF | ||