ZHDS373A August 2026 – October 2026 TMUX5508 , TMUX5509
PRODUCTION DATA
TMUX5508 和 TMUX5509 具备出色的输入/输出漏电流特性以及超低电荷注入。该器件在双电源(±5V 至 ±18V)、单电源(12V 至 40V)或非对称电源(如 VDD = 12V,VSS = -5V)供电时均能正常运行,并提供真正的轨到轨输入和输出信号范围。此外,TMUX50x 的导通电容极低。这些特性使 TMUX508 和 TMUX5509 成为适用于广泛高电压工业应用、稳定可靠的高性能模拟多路复用器。