ZHCSWN4A June 2024 – June 2025 TMUX1308A , TMUX1309A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | 类型(1) | 说明(2) | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| S4 | 1 | I/O | 源极引脚 4。信号路径可以是输入或输出。 |
| S6 | 2 | I/O | 源极引脚 6。信号路径可以是输入或输出。 |
| D | 3 | I/O | 漏极引脚(公共)。信号路径可以是输入或输出。 |
| S7 | 4 | I/O | 源极引脚 7。信号路径可以是输入或输出。 |
| S5 | 5 | I/O | 源极引脚 5。信号路径可以是输入或输出。 |
| EN | 6 | I | 低电平有效逻辑输入。当该引脚为高电平时,所有开关都关闭。当该引脚为低电平时,A[2:0] 地址输入确定哪个开关导通,如节 8.5 所示。 |
| N.C. | 7 | 未连接 | 无内部连接。 |
| GND | 8 | P | 接地 (0V) 基准 |
| A2 | 9 | I | 地址线 2。控制开关配置,如节 8.5 所示。 |
| A1 | 10 | I | 地址线 1。控制开关配置,如节 8.5 所示。 |
| A0 | 11 | I | 地址线 0。控制开关配置,如节 8.5 所示。 |
| S3 | 12 | I/O | 源极引脚 3。信号路径可以是输入或输出。 |
| S0 | 13 | I/O | 源极引脚 0。信号路径可以是输入或输出。 |
| S1 | 14 | I/O | 源极引脚 1。信号路径可以是输入或输出。 |
| S2 | 15 | I/O | 源极引脚 2。信号路径可以是输入或输出。 |
| VDD | 16 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| 散热焊盘 | — | 连接了导电芯片的外露散热焊盘。无需焊接此焊盘。如果已连接,则应将其保持悬空或连接到接地端。 | |
| 引脚 | 类型(1) | 说明(2) | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| S0B | 1 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 0。可以是输入或输出。 |
| S2B | 2 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
| DB | 3 | I/O | 多路复用器 B 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
| S3B | 4 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 3。可以是输入或输出。 |
| S1B | 5 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
| EN | 6 | I | 低电平有效逻辑输入。当该引脚为高电平时,所有开关都关闭。当该引脚为低电平时,A[1:0] 地址输入确定闭合哪个开关。 |
| N.C. | 7 | 未连接 | 无内部连接。 |
| GND | 8 | P | 接地 (0V) 基准 |
| A1 | 9 | I | 地址线 1。控制开关配置,如节 8.5 所示。 |
| A0 | 10 | I | 地址线 0。控制开关配置,如节 8.5 所示。 |
| S3A | 11 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 3。可以是输入或输出。 |
| S0A | 12 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 0。可以是输入或输出。 |
| DA | 13 | I/O | 多路复用器 A 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
| S1A | 14 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
| S2A | 15 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
| VDD | 16 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| 散热焊盘 | — | 连接了导电芯片的外露散热焊盘。无需焊接此焊盘。如果已连接,则应将其保持悬空或连接到接地端。 | |