ZHCSWN4A June 2024 – June 2025 TMUX1308A , TMUX1309A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在没有有效电源电压的情况下,许多 CMOS 开关无法支持输入端电压,导致该电压从输入端耦合到输出端,并可能损坏下游器件或影响电源时序。TMUX13xxA 电路可以在无电源电压状态下处理输入信号,同时更大限度地减少从开关输入端到输出端的功率传输。通过将输出电压耦合限制为 400mV,TMUX1308A 和 TMUX1309A 有助于减小任何下游 ESD 二极管导通的可能性。