ZHCSCX9 October 2014 RM41L232
PRODUCT PREVIEW Information. Product in design phase of development. Subject to change or discontinuance without notice.
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压范围: | VCC(2) | -0.3 | 1.43 | V | |
| VCCIO,VCCP(2) | -0.3 | 4.6 | V | ||
| VCCAD | -0.3 | 3.6 | V | ||
| 输入电压范围: | 所有的输入引脚 | -0.3 | 4.6 | V | |
| ADC 输入引脚 | -0.3 | 4.6 | V | ||
| 输入钳位电流: | IIK(VI<0 或 VI>VCCIO) 所有引脚,除了 ADIN[21:20,17:16,11:0] |
-20 | +20 | mA | |
| IIK(VI<0 或 VI>VCCAD) ADIN[21:20,17:16,11:0] |
-10 | +10 | mA | ||
| 总计 | -40 | +40 | mA | ||
| 自然通风运行温度范围,TA: | -40 | 105 | °C | ||
| 运行结温范围,TJ: | -40 | 130 | °C | ||
| 锁断性能: | I 测试,所有 I/O 引脚 | -100 | +100 | mA | |
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tstg | 储存温度范围 | -65 | 150 | °C | ||
| VESD | 静电放电 (ESD) 性能: | 人体模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS001(1) | -2 | 2 | kV | |
| 充电器件模型 (CDM),符合 JESD22-C101(2) | 所有引脚 | -250 | 250 | V | ||
为方便起见,本节单独提供,并且未扩展或修改适用于 TI 半导体产品的 TI 标准条款和条件下提供的保修范围。 中所示的值。
POH 是电压、温度和时间的函数。 如果在较高电压和温度下使用,实现相同可靠性性能的 POH 会减少。
可靠性数据基于与 100000 上电小时(结温温度 105°C)等效的温度系统配置。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 数字逻辑电源电压(内核) | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | |
| VCCIO | 数字逻辑电源电压 (I/O) | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VCCAD/VADREFHI | MibADC 电源电压/模数转换高电压基准源 | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VCCP | 闪存泵电源电压 | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VSS | 数字逻辑电源接地 | 0 | V | |||
| VSSAD/VADREFLO | MibADC 电源接地/模数转换低电压基准源 | -0.1 | 0.1 | V | ||
| VSLEW | 针对 VCCIO,VCCAD 和 VCCP 电源的最大正转换率 | 1 | V/µs | |||
| TA | 自然通风工作温度范围 | -40 | 105 | °C | ||
| TJ | 工作结温(2) | -40 | 130 | °C | ||
| 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fHCLK | HCLK - 系统时钟频率 | 80 | MHz | ||
| fGCLK | GCLK - CPU 时钟频率(比率 fGCLK :fHCLK=1:1) | fHCLK | MHz | ||
| fVCLK | VCLK - 初级外设时钟频率 | 80 | MHz | ||
| fVCLK2 | VCLK2 - 次级外设时钟频率 | 80 | MHz | ||
| fVCLKA1 | VCLKA1- 初级异步外设时钟频率 | 80 | MHz | ||
| fRTICLK | RTICLK - 时钟频率 | fVCLK | MHz | ||
TCM RAM 可支持 CPU 全速编程和取数据,而无需任何地址或数据等待状态。 没有需要为 RAM 等待状态编程的寄存器。
TCM 闪存可支持零地址和非管道模式中高达 45MHz CPU 速度的数据等待状态。在无地址等待状态和数据等待状态下,在管道模式中,该闪存支持 80MHz 的最大 CPU 时钟速率。
正确的等待状态应在寄存器字段地址设置等待状态使能 (ASWSTEN 0xFFF87000[4])、随机等待状态 (RWAIT 0xFFF87000[11:8]) 和仿真等待状态 (EWAIT 0xFFF872B8[19:16]) 中设置,如下面的Figure 4-1 所示。
Figure 4-1 等待状态机制
闪存包装程序默认为非管道模式,其中禁用地址等待状态,ASWSTEN=0;主内存随机读取数据等待状态,RWAIT=1;仿真内存随机读取等待状态,EWAIT=1。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC | VCC 数字电源电流(工作模式) |
fHCLK = 80MHz |
135(2) | mA | |||
| VCC 数字电源电流(LBIST 模式) |
LBIST 时钟速率 = 45MHz |
145(3)(4) | mA | ||||
| VCC 数字电源电流(PBIST 模式) | PBIST ROM 时钟频率 = 80MHz | 135(3)(4) | mA | ||||
| ICCREFHI | ADREFHI电源电流(运行模式) | ADREFHImax | 3 | mA | |||
| ICCAD | VCCAD 电源电流(工作模式) | VCCADmax | 45(1) | mA | |||
| ICCIO | VCCIO 数字电源电流(工作模式)。 | 无直流负载,VCCmax | |||||
| ICCP | VCCP泵电源电流 | 读取模式 | |||||
| ICCP,ICCIO,ICCAD | 3.3V 电源电流 | 从一组中读取并编程或擦除另外一组,VCCPmax | 65(1) | mA | |||
Table 4-2给出了 PQFP-PZ 机械封装的热敏电阻特性。
| 参数 | °C/W |
|---|---|
| RθJA | 48 |
| RθJC | 5 |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vhys | 输入滞后 | 所有输入 | 180 | mV | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 所有输入(2) | -0.3 | 0.8 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | 所有输入(2) | 2 | VCCIO + 0.3 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = IOLmax | 0.2 VCCIO | V | |||
| IOL = 50µA,标准输出模式 | 0.2 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = IOHmax | 0.8 VCCIO | V | |||
| IOH = 50µA,标准输出模式 | VCCIO - 0.3 | ||||||
| IIC | 输入钳位电流(I/O 引脚) | VI < VSSIO - 0.3 或 VI> VCCIO + 0.3 | -3.5 | 3.5 | mA | ||
| II | 输入电流(I/O 引脚) | IIH 下拉 20µA | VI = VCCIO | 5 | 40 | µA | |
| IIH 下拉 100µA | VI = VCCIO | 40 | 195 | ||||
| IIL 上拉 20µA | VI = VSS | -40 | -5 | ||||
| IIL 上拉 100µA | VI = VSS | -195 | -40 | ||||
| 所有其他引脚 | 无上拉或下拉 | -1 | 1 | ||||
| CI | 输入电容 | 2 | pF | ||||
| CO | 输出电容 | 3 | pF | ||||
| 低电平输出电流, IOL,此时 VI = VOLmax 或 高电平输出电流, IOH,此时 VI = VOHmin |
信号 |
|---|---|
| 8mA |
EQEPI,EQEPS, TMS,TDI,TDO,RTCK, nERROR |
| 4mA |
TEST, MIBSPI1SIMO,MIBSPI1SOMI,MIBSPI1CLK,SPI3CLK,SPI3SIMO,SPI3SOMI, nRST |
| 2mA 零主导 |
AD1EVT, CAN1RX,CAN1TX,CAN2RX,CAN2TX, GIOA[0-7], LINRX,LINTX, MIBSPI1NCS[0-3],MIBSPI1NENA N2HET[0],N2HET[2],N2HET[4],N2HET[6],N2HET[8],N2HET[10],N2HET[12],N2HET[14],N2HET[16],N2HET[18],N2HET[22],N2HET[24], |
| 可选 8mA/2mA |
ECLK, SPI2CLK,SPI2SIMO,SPI2SOMI 输出缓冲器对于这些信号的缺省驱动强度为 8mA。 |
Figure 4-2 TTL - 电平输入
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上升时间,tr | 8mA 引脚 | CL=15pF | 2.5 | ns | ||
| CL = 50pF | 4 | |||||
| CL = 100pF | 7.2 | |||||
| CL = 150pF | 12.5 | |||||
| 下降时间,tf | CL = 15pF | 2.5 | ns | |||
| CL = 50pF | 4 | |||||
| CL = 100pF | 7.2 | |||||
| CL = 150pF | 12.5 | |||||
| 上升时间,tr | 4mA 引脚 | CL=15pF | 5.6 | ns | ||
| CL = 50pF | 10.4 | |||||
| CL = 100pF | 16.8 | |||||
| CL = 150pF | 23.2 | |||||
| 下降时间,tf | CL = 15pF | 5.6 | ns | |||
| CL = 50pF | 10.4 | |||||
| CL = 100pF | 16.8 | |||||
| CL = 150pF | 23.2 | |||||
| 上升时间,tr | 2mA-z 引脚 | CL=15pF | 8 | ns | ||
| CL = 50pF | 15 | |||||
| CL = 100pF | 23 | |||||
| CL = 150pF | 33 | |||||
| 下降时间,tf | CL = 15pF | 8 | ns | |||
| CL = 50pF | 15 | |||||
| CL = 100pF | 23 | |||||
| CL = 150pF | 33 | |||||
| 上升时间,tr | 可选的 8mA/2mA-z 引脚 | 8mA 模式 | CL = 15pF | 2.5 | ns | |
| CL = 50pF | 4 | |||||
| CL = 100pF | 7.2 | |||||
| CL = 150pF | 12.5 | |||||
| 下降时间,tf | CL = 15pF | 2.5 | ns | |||
| CL = 50pF | 4 | |||||
| CL = 100pF | 7.2 | |||||
| CL = 150pF | 12.5 | |||||
| 上升时间,tr | 2mA-z 模式 | CL=15pF | 8 | ns | ||
| CL = 50pF | 15 | |||||
| CL = 100pF | 23 | |||||
| CL = 150pF | 33 | |||||
| 下降时间,tf | CL = 15pF | 8 | ns | |||
| CL = 50pF | 15 | |||||
| CL = 100pF | 23 | |||||
| CL = 150pF | 33 | |||||
Figure 4-3 CMOS 电平输出