ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 编号 | 参数(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | td(RXCLK) | RX_DLYLINE_CTRL[RXCLK_DLY]=31 时的 RXCLK 延迟补偿 | 9.7 | 30 | ns |
| 2 | td(RXD0) | RX_DLYLINE_CTRL[RXD0_DLY]=31 时的 RXD0 延迟补偿 | 9.7 | 30 | ns |
| 3 | td(RXD1) | RX_DLYLINE_CTRL[RXD1_DLY]=31 时的 RXD1 延迟补偿 | 9.7 | 30 | ns |
| 4 | td(DELAY_ELEMENT) | 每个延迟线路元件的 RXCLK、RXD0 和 RXD1 增量延迟 | 0.29 | 1 | ns |
| TDM1 | tskew(TDM_CLK-TDM_Dx) | RXCLK-TDM_CLK 延迟和 RXDx-TDM_Dx 延迟之间引入的延迟偏移 | -3 | 3 | ns |
| TDM1 | td(RXCLK-TDM_CLK) | 延时时间、RXCLK 输入到 TDM_CLK 输出的时间 | 2 | 14.5 | ns |
| TDM2 | td(RXD0-TXD0) | 延时时间、RXD0 输入到 TXD0 输出的时间 | 2 | 14.5 | ns |
| TDM3 | td(RXD1-TXD1) | 延时时间、RXD1 输入到 TXD1 输出的时间 | 2 | 14.5 | ns |