ZHCSJS3E may 2019 – june 2023
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CM 子系统具有多个访问存储器块和外设的主器件。以下是 CM 子系统上的主器件列表:
在多主系统中,必须有一个保护机制来防止从不同主器件或线程对关键代码、数据或外设的未经授权访问。这种保护机制可以:
Cortex-M4 具有提供此类保护功能的 ARM 本机 MPU (Cortex-M4 MPU)(请参阅 ARM® Cortex®-M4 处理器技术参考手册 的“存储器保护单元”一章)。对于其他主器件(µDMA 和以太网 DMA),提供了通用存储器保护单元 (CM-MPU),用户可以根据用例对其进行配置以启用保护功能。基本上,为每个主器件提供了一个 MPU 来保护来自该主器件的访问。更多详细信息,请参阅 TMS320F2838x 实时微控制器技术参考手册 的“存储器控制器模块”一节。
图 8-13 CM 方框图