ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 编号(1)(2) | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | tc(CKRX) | 周期时间,CLKR/X | CLKR/X 内部 | 2P | ns | ||
| M2 | tw(CKRXH) | 脉冲持续时间,CLKR/X 高电平 | CLKR/X 内部 | D-5 (3) | D+5 (3) | ns | |
| M3 | tw(CKRXL) | 脉冲持续时间,CLKR/X 低电平 | CLKR/X 内部 | C-5 (3) | C+5 (3) | ns | |
| M4 | td(CKRH-FRV) | CLKR 高电平到内部 FSR 有效的延迟时间 | CLKR 内部 | -7 | 7.5 | ns | |
| CLKR 外部 | 3 | 27 | |||||
| M5 | td(CKXH-FXV) | CLKX 高电平到内部 FSX 有效的延迟时间 | CLKX 内部 | -5 | 6 | ns | |
| CLKX 外部 | 3 | 27 | |||||
| M6 | tdis(CKXH-DXHZ) | CLKX 高电平到 DX 在最后一个数据位后为高阻抗的禁用时间 | CLKX 内部 | –8 | 8 | ns | |
| CLKX 外部 | 3 | 15 | |||||
| M7 | td(CKXH-DXV) | CLKX 高电平到 DX 有效的延迟时间。 | CLKX 内部 | -3 | 9 | ns | |
| 这应用于除传输的第一个位之外的所有位。 | CLKX 外部 | 5 | 25 | ||||
| CLKX 高电平到 DX 有效的延迟时间 | DXENA=0 | CLKX 内部 | -3 | 8 | |||
| CLKX 外部 | 5 | 20 | |||||
| 当处于数据延迟 1 或者 2(XDATDLY=01b 或者 10b)模式时,只应用于传输的第一个位 | DXENA=1 | CLKX 内部 | P–3 | P+8 | |||
| CLKX 外部 | P+5 | P+20 | |||||
| M8 | ten(CKXH-DX) | CLKX 高电平待 DX 被驱动的使能时间 | DXENA=0 | CLKX 内部 | -6 | ns | |
| CLKX 外部 | 4 | ||||||
| 当处于数据延迟 1 或者 2(XDATDLY=01b 或者 10b)模式时,只应用于传输的第一个位 | DXENA=1 | CLKX 内部 | P-6 | ||||
| CLKX 外部 | P+4 | ||||||
| M9 | td(FXH-DXV) | FSX 高电平到 DX 有效的延迟时间 | DXENA=0 | FSX 内部 | 8 | ns | |
| FSX 外部 | 17 | ||||||
| 当处于数据延迟 0(XDATDLY=00b)模式时,只应用于传输的第一个位。 | DXENA=1 | FSX 内部 | P+8 | ||||
| FSX 外部 | P+17 | ||||||
| M10 | ten(FXH-DX) | FSX 高电平到 DX 驱动的使能时间 | DXENA=0 | FSX 内部 | -3 | ns | |
| FSX 外部 | 6 | ||||||
| 当处于数据延迟 0(XDATDLY=00b)模式时,只应用于传输的第一个位 | DXENA=1 | FSX 内部 | P-3 | ||||
| FSX 外部 | P+6 | ||||||
图 6-69 McBSP 接收时序
图 6-70 McBSP 传输时序