ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值(1)(2) | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDDIO,以 VSS 为基准 | -0.3 | 4.6 | V |
| VDD3VFL,以 VSS 为基准 | -0.3 | 4.6 | ||
| VDDOSC,以 VSS 为基准 | -0.3 | 4.6 | ||
| VDD,以 VSS 为基准 | -0.3 | 1.5 | ||
| 模拟电压 | VDDA,以 VSSA 为基准 | -0.3 | 4.6 | V |
| 输入电压 | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
| 输出电压 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 输入钳位电流 | 数字/模拟输入(每引脚),IIK (VIN < VSS/VSSA 或 VIN > VDDIO/VDDA)(3) | -20 | 20 | mA |
| 所有输入的总计,IIKTOTAL (VIN < VSS/VSSA 或 VIN > VDDIO/VDDA) | -20 | 20 | ||
| 输出电流 | 数字输出(每引脚),IOUT | -20 | 20 | mA |
| 大气温度 | TA | -40 | 125 | °C |
| 工作结温 | TJ | -40 | 150 | °C |
| 存储温度(4) | Tstg | –65 | 150 | °C |