ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
此器件是完全静态 CMOS 器件。提供三个低功耗模式:
| 空闲: | 将 CPU 置于低功耗模式。可有选择性地关闭外设时钟并且只有那些在空闲模式期间必须运行的外设保持运行状态。来自激活外设或者看门狗计时器的已启用的中断将把处理器从空闲模式中唤醒。 | |
| 待机: | 关闭到 CPU 和外设的时钟。在这个模式下,振荡器和 PLL 仍然运行。一个外部中断事件将唤醒处理器和外设。在检测到中断事件之后的下一个有效周期上,执行开始。 | |
| 停机: | 基本上,这个模式使器件关闭并将其置于尽可能低的功耗模式中。如果内部零引脚振荡器被用作时钟源,默认情况下,停机模式会将它们关闭。为了防止这些振荡器被关闭,可使用 CLKCTL 寄存器内的 INTOSCnHALTI 位。这样,零引脚振荡器可在此模式下用于为 CPU 看门狗计时。如果片上晶体振荡器被用作时钟源,在这个模式中,它将被关闭。复位或外部信号(通过 GPIO 引脚)或者 CPU 看门狗能够将器件从这个模式唤醒。 |
在尝试将器件置于停机或待机模式前,CPU 时钟 (OSCCLK) 和安全狗时钟源应源自同一时钟源。