ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
本节介绍了默认引导模式以及该器件支持的所有可用引导模式。引导 ROM 使用引导模式选择、通用输入/输出 (GPIO) 引脚来确定引导模式配置。
表 7-8 展示了可供默认引导模式选择引脚选择的引导模式选项。用户可以选择对器件进行编程,以便自定义引导表中可选的引导模式以及使用的引导模式选择引脚 GPIO。
所有支持的外设引导模式都使用外设模块(SCIA、SPIA、I2CA、CANA 等)的第一个实例。凡是本章提到的这些引导模式(例如 SCI 引导)时,实际均指第一个模块实例,如 SCIA 端口上的 SCI 引导。这同样适用于其他外设引导。
请参阅节 6.12.2.2.2和“上电复位”图,了解 tboot-flash(在闪存中第一次取指令之前的引导 ROM 执行时间)。
| 引导模式 | GPIO24 (默认引导模式选择引脚 1) | GPIO32 (默认引导模式选择引脚 0) |
|---|---|---|
| 并行 IO | 0 | 0 |
| SCI/等待引导(1) | 0 | 1 |
| CAN | 1 | 0 |
| 闪存 | 1 | 1 |