ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADCCLK(源自 PERx.SYSCLK) | 5 | 60 | MHz | ||
| 采样率 | 120MHz SYSCLK | 4 | 每秒百万次采样 (MSPS) | ||
| 120MHz SYSCLK(AGPIO 引脚) | 3.75 | MSPS | |||
| 采样窗口持续时间(由 ACQPS 和 PERx.SYSCLK 设置)(1) | 具有 50Ω 或更小的 Rs | 75 | ns | ||
| Rs 为 50Ω 或更小(AGPIO 引脚) | 90 | ns | |||
| VREFHI | 外部基准 | 2.4 | 2.5 或 3.0 | VDDA | V |
| VREFHI(2) | 内部基准电压 = 3.3V 范围 | 1.65 | V | ||
| 内部基准电压 = 2.5V 范围 | 2.5 | V | |||
| VREFLO | VSSA | VSSA |
V | ||
| VREFHI - VREFLO | 2.4 | VDDA |
V | ||
| 转换范围 | 内部基准电压 = 3.3V 范围 | 0 | 3.3 | V | |
| 内部基准电压 = 2.5V 范围 | 0 | 2.5 | V | ||
| 外部基准 | VREFLO | VREFHI | V |