ZHCSLT8B October 2021 – November 2022 TMS320F280034 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
专为功能安全应用开发
可提供用于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 等级
硬件功能符合 ASIL B 和 SIL 2 等级
计划通过 TÜV SÜD 高达 ASIL B 和 SIL 2 等级的 ISO 26262 认证