ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | |||||
| ADCCLK 转换周期 | 120MHz SYSCLK | 10.1 | 11 | ADCCLK | |
| 上电时间 | 外部基准模式 | 500 | µs | ||
| 内部基准模式 | 5000 | µs | |||
| 在 2.5V 和 3.3V 范围之间切换时采用内部基准模式。 | 5000 | µs | |||
| VREFHI 输入电流(1) | 130 | µA | |||
| 内部基准电容值(2) | 2.2 | µF | |||
| 外部基准电容值(2) | 2.2 | µF | |||
| 直流特性 | |||||
| 增益误差 | 内部基准电压 | –45 | 45 | LSB | |
| 外部基准 | -5 | ±3 | 5 | ||
| 失调电压误差 | –5 | ±2 | 5 | LSB | |
| 通道间增益误差(4) | 2 | LSB | |||
| 通道间失调电压误差(4) | 2 | LSB | |||
| ADC 间增益误差(5) | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | 4 | LSB | ||
| ADC 间失调电压误差(5) | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | 2 | LSB | ||
| DNL 误差 | >–1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
| INL 误差 | -2 | ±1.0 | 2 | LSB | |
| ADC 间隔离 | VREFHI = 2.5V,同步 ADC | -1 | 1 | LSB | |
| 交流特性 | |||||
| SNR(3) | 外部 VREFHI/内部 VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1 | 70.5 | dB | ||
| 内部 VREFHI = 1.65V(0V 至 3.3V 范围),fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1 | 68.2 | dB | |||
| 外部/内部 VREFHI,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 INTOSC | 60.1 | ||||
| THD(3) | 外部 VREFHI/内部 VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1 | -85.0 | dB | ||
| 内部 VREFHI = 1.65V(0V 至 3.3V 范围),fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1 | -82.3 | dB | |||
| SFDR(3) | 外部/内部 VREFHI,fin = 100kHz | 79.2 | dB | ||
| SINAD(3) | 外部 VREFHI/内部 VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1 | 70.4 | dB | ||
| 内部 VREFHI = 1.65V(0V 至 3.3V 范围),fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1 | 68.0 | dB | |||
| 外部/内部 VREFHI,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 INTOSC | 60.0 | ||||
| ENOB(3) | 外部 VREFHI/内部 VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,单通道和同步 ADC | 11.4 | 位 | ||
| 内部 VREFHI = 1.65V(0V 至 3.3V 范围),fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,单通道和同步 ADC | 11.0 | ||||
| 任何 VREF 模式,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,异步 ADC | 不支持 | ||||
| PSRR | VDD = 1.2V 直流 + 100mV 直流至正弦(1kHz 时) |
60 | dB | ||
| VDD = 1.2V 直流 + 100mV 直流至正弦(300kHz 时) |
57 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 直流至正弦(1kHz 时) |
60 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 正弦(900kHz 时) |
57 | ||||