ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
功能安全合规型产品是使用符合 ISO 26262/IEC 61508 标准的硬件开发流程开发的,这些硬件经过单独评估和认证,满足 ASIL D/SIL 3 系统功能的要求(参阅证书)。TMS320F28003x 已通过认证,满足 ASIL B 和 SIL 2 的元件级随机硬件功能要求(参阅证书)。
描述了所有硬件和软件功能安全机制的功能安全手册。请参阅 TMS320F28003x 实时微控制器的功能安全手册。
一个详细的、可调、故障注入、定量的 FMEDA,能够计算随机硬件指标(如国际标准化组织 ISO 26262 和国际电工委员会 IEC 61508 分别针对汽车和工业应用的规定)。必须申请这种可调 FMEDA;请参阅适用于汽车和工业实时微控制器的 C2000™ 安全包用户指南。
专为 F28003x 系列器件设计的两个诊断库可用于协助开发功能安全系统:CLA 自检库 (CLA_STL) 和软件诊断库 (SDL)。CLA_STL 提供 CLA 的软件测试,并经过独立评估和认证。该库是应要求提供的,详情请参阅适用于汽车和工业实时微控制器的 C2000™ 安全包用户指南。SDL 包含一组参考软件,提供器件安全手册中描述的多种安全机制的实施示例,例如 HWBIST、SRAM 的软件测试、时钟丢失检测功能的软件测试、使用 CPU 计时器进行的时钟完整性检查以及其他几个主要特性。SDL 作为 C2000Ware 的一部分提供。
C2000 实时 MCU 还配备有基于 TI 版本验证的 C28x 和 CLA 编译器认证套件 (CQKIT),该套件可免费获得,您可以在安全编译器认证套件网页上申请。
更多有关如何使用 C2000 实时 MCU 开发功能安全系统的详细信息,请参阅以下文档: