ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
“外设连接”表列出了每个总线主器件对外设和配置寄存器的可访问性。
| 外设 | DMA | HIC | BGCRC | CLA | C28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统外设 | |||||
| CPU 计时器 | Y | ||||
| ERAD | Y | ||||
| GPIO数据寄存器 | 是 | 是 | Y | ||
| GPIO 引脚映射和配置 | Y | ||||
| XBAR 配置 | Y | ||||
| 系统配置 | Y | ||||
| AES | 是 | 是 | |||
| EPG | Y | ||||
| LFU | 是 | 是 | |||
| DCC | Y | ||||
| MEMORY | |||||
| M0/M1 | 是 | 是 | |||
| LSx | 是 | 是 | 是 | ||
| GSx | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| ROM | 是 | 是 | |||
| 闪存 | Y | ||||
| 控制外设 | |||||
| ePWM/HRPWM | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| eCAP/HRCAP | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| eQEP 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| CLB | 是 | 是 | 是 | ||
| SDFM | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 模拟外设 | |||||
| CMPSS 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| DAC 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| ADC 配置 | 是 | 是 | |||
| ADC 结果 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 通信外设 | |||||
| DCAN | 是 | 是 | 是 | ||
| MCAN | 是 | 是 | |||
| FSITX/FSIRX | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| I2C | 是 | 是 | |||
| LIN | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| PMBus | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| SCI | 是 | 是 | |||
| SPI | 是 | 是 | 是 | 是 | |