ZHCSKL6C December 2019 – September 2020 TMP64
PRODUCTION DATA
测试条件为:TA = 25°C(除非另有说明)

图 7-1 使用多个偏置电流的电阻与环境温度间的关系

图 7-3 TCR 是感应电流 ISNS 的函数

图 7-5 电源相关电阻与偏置电流间的关系

| TMP64:VSNS = 1V |

| TMP64:搅拌液体。温度:25 °C 至 125 °C |

| RBias = 47kΩ,容差为 ±0.01% |

| RBias = 47kΩ,容差为 ±0.01% |

| RBias = 47kΩ,容差为 ±0.01% |

| TMP64:搅拌液体。温度:25 °C 至 125 °C |

| TMP64:静止空气 |