ZHCSCZ8E October 2014 – September 2021 TMP102-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-3 展示了 TMP102-Q1 器件从室温 (27°C) 浸入 100°C 油浴的阶跃响应。时间常数,或输出达到输入阶跃 63% 的时间是 0.8 秒。时间常数结果取决于 TMP102-Q1 器件所安装的印刷电路板 (PCB)。在此测试中,TMP102-Q1 器件焊接于 0.375in × 0.437in 的双层 PCB 上。