ZHCSTN4 October 2023 TMCS1133
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
常规 | ||||
CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | 8.1 | mm |
CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | 8.1 | mm |
CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112;IEC 60112 | 600 | V |
材料组别 | 符合 IEC 60664-1 | I | ||
过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 150VRMS | I-IV | ||
额定市电电压 ≤ 300VRMS | I-IV | |||
额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-IV | |||
VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极),基本隔离 | 2070 | VPK |
交流电压(双极),增强型隔离 | 1100 | |||
VIOWM | 最大基本隔离工作电压 | 交流电压(正弦波) | 1464 | VRMS |
直流电压 | 2070 | VDC | ||
最大增强型隔离工作电压 | 交流电压(正弦波) | 778 | VRMS | |
直流电压 | 1100 | VDC | ||
VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = √2 x VISO,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) |
7071 | VPK |
VIOSM | 最大浪涌隔离电压(2) | 测试方法符合 IEC 62368-1,1.2/50µs 波形, VTEST = 1.3 × VIOSM(鉴定测试) |
10000 | VPK |
qpd | 视在电荷(3) | 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s |
≤5 | pC |
方法 a:环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s |
≤5 | |||
方法 b3:常规测试(100% 生产测试)和预处理(类型测试) Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.2 × VIOTM,tm = 1s |
≤5 | |||
CIO | 势垒电容,输入至输出(4) | VIO = 0.4 sin (2πft),f = 1MHz | 0.6 | pF |
RIO | 隔离电阻,输入至输出(4) | VIO = 500V,TA = 25°C | >1012 | Ω |
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | >1011 | Ω | ||
VIO = 500V,TS = 150°C | >109 | Ω | ||
污染等级 | 2 | |||
UL 1577 | ||||
VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试) |
5000 | VRMS |