ZHCSXR0A January 2025 – June 2025 TMCS1127-Q1
PRODUCTION DATA
对于在高电流和无电流之间传输脉冲电流的应用,允许的能力受到引线框中短时间发热的限制。TMCS1127-Q1 在某些条件下可以承受更高的电流范围,但是,对于重复的脉冲事件,电流电平必须同时满足脉冲电流 SOA 和 RMS 持续电流约束条件。脉冲持续时间、占空比和环境温度都会影响重复脉冲事件的 SOA。图 7-5、图 7-6、图 7-7 和图 7-8 根据 TMCS1127xEVM 的测试结果展示了重复应力水平,在这些测试结果中,参数性能和隔离完整性在多个环境温度下被施加应力后不受影响。在高占空比或长脉冲持续时间下,对于由方程式 13 定义的 RMS 值,该限值接近持续电流 SOA。
其中
| TA = 25°C | ||
| TA = 105°C | ||
| TA = 85°C | ||
| TA = 125°C | ||