ZHCSN96 July 2021 TMCS1107-Q1
PRODUCTION DATA
可以针对任意器件条件和电流电平计算总误差。考虑的误差源应包括以输入为基准的失调电流、电源抑制、输入共模抑制、灵敏度误差、非线性以及任何外部场引起的误差。有些误差源是误差的重要驱动因素,而有些则对当前误差的影响不大,因此应以百分比形式比较每一个误差源。失调(Equation22)、CMRR(Equation23)、PSRR(Equation24)和外部场误差(Equation25)均以输入为基准,因此将其除以实际输入电流 IIN 即可计算出百分比误差。对于灵敏度误差和非线性误差的计算,可以使用电气特性表中明确指定的百分比限值。




在计算整个温度范围内的误差贡献时,只有输入失调电流和灵敏度误差贡献显著变化。若要确定给定温度范围 (ΔT) 内的失调误差,请使用Equation26 计算总失调误差电流。针对 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 都规定了灵敏度误差。应根据应用工作环境温度范围使用相应的规格。

为了准确计算器件的总预期误差,必须参考工作条件来理解上述每个单独分量的贡献。为了考虑统计上不相关的各个误差源,应使用平方和根 (RSS) 误差计算公式来计算总误差。对于 TMCS1107-Q1,只有以输入为基准的失调电流 (IOS)、CMRR 和 PSRR 具有统计相关性。这些误差项合并在 RSS 计算公式中以反映该性质,如Equation27(对于室温)和Equation28(对于给定的温度范围)所示。通过使用适当的误差项规范,可以应用相同的方法来计算总误差的典型值。


总误差计算公式对实际输入电流有很强的依赖性;因此,应始终计算所需动态范围内的总误差。这些曲线在高电流电平下逐渐接近灵敏度和非线性误差,而在低电流电平下由于失调误差项与分母中的输入电流而接近无穷大。任何电流测量系统的关键品质因数都包括满量程电流下的总误差百分比,以及误差保持在某个关键水平以下的输入电流动态范围。图 10-1 说明了室温下以及整个温度范围内 TMCS1107A2B 在 VS 为 5V 时 RSS 最大总误差与输入电流的函数关系。