ZHCSMY4D December 2020 – June 2022 TMAG5110 , TMAG5111
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VCC | -20 | 40 | V |
| 电压斜升速率 (VCC < 5V) | 无限 | V/µs | ||
| 电压斜升速率 (VCC > 5V) | 0 | 2 | ||
| 输出引脚电压 | VOUT1、VOUT2 | GND – 0.5 | 40 | V |
| 反向电源条件下的输出引脚反向电流 | 0 | 100 | mA | |
| 磁通密度,BMAX | 无限 | T | ||
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |