ZHCSTM8 December   2023 TLVM365R1 , TLVM365R15

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 系统特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  使能、关断和启动
      2. 7.3.2  可调开关频率(通过 RT)
      3. 7.3.3  电源正常输出运行
      4. 7.3.4  内部 LDO、VCC UVLO 和 VOUT/FB 输入
      5. 7.3.5  自举电压和 VBOOT-UVLO(BOOT 端子)
      6. 7.3.6  输出电压选择
      7. 7.3.7  软启动和从压降中恢复
        1. 7.3.7.1 软启动
        2. 7.3.7.2 从压降中恢复
      8. 7.3.8  电流限制和短路
      9. 7.3.9  热关断
      10. 7.3.10 输入电源电流
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 工作模式
        1. 7.4.3.1 CCM 模式
        2. 7.4.3.2 自动模式 - 轻负载运行
          1. 7.4.3.2.1 二极管仿真
          2. 7.4.3.2.2 降频
        3. 7.4.3.3 最短导通时间运行
        4. 7.4.3.4 压降
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2  选择开关频率
        3. 8.2.2.3  设置输出电压
        4. 8.2.2.4  输入电容器选型
        5. 8.2.2.5  输出电容器选型
        6. 8.2.2.6  VCC
        7. 8.2.2.7  CFF 选型
        8. 8.2.2.8  外部 UVLO
        9. 8.2.2.9  电源正常信号
        10. 8.2.2.10 最高环境温度
        11. 8.2.2.11 其他连接
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 优秀设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
      2. 9.1.2 开发支持
        1. 9.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

最大/最小限制适用于推荐的 -40°C 至 +125°C 工作结温范围 (TJ)(除非另外说明)。最小值和最大值限值是经过测试、设计或统计相关性分析而确定的。典型值表示 TJ = 25°C 条件下最有可能达到的参数标准,仅供参考。除非另有说明,以下条件适用:VIN = 24V。(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(VIN 引脚)
VIN_R 最低工作输入电压(上升) 上升阈值 3.4 3.55 V
VIN_F 最低工作输入电压(下降) 运行后;下降阈值 2.45 3.0 V
ISD_13p5 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得(2) VEN = 0V;VIN = 13.5V 0.55 1.1 µA
ISD_24p0 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得(2) VEN = 0V;VIN = 24V 1 1.7 µA
IQ_13p5_Fixed 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) VIN = VEN = 13.5V;VOUT/FB = 5.25V,VMODE/SYNC = 0V;固定输出 0.25 0.672 1.05 µA
IQ_13p5_Adj 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) VIN = VEN = 13.5V;VFB = 1.05V,VMODE/SYNC = 0V;可调输出 13 17 23 µA
IQ_24p0_Fixed 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) VIN = VEN = 24V;VOUT/FB = 5.25V,VMODE/SYNC = 0V;固定输出 0.8 1.2 1.7 µA
IQ_24p0_Adj 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) VIN = VEN = 24V;VFB = 1.05V,VMODE/SYNC = 0V;可调输出 14 18 22
µA

IB_13p5 流入 BIAS 引脚的电流(未切换)(2) VIN = 13.5V,VOUT/FB = 5.25V,VRT = 0V;固定输出 12 17 24 µA
IB_24p0 流入 BIAS 引脚的电流(未切换)(2) VIN = 24V,VOUT/FB = 5.25V,VMODE/SYNC = 0V;固定输出 12 18 24 µA
使能(EN 引脚)
VEN-WAKE 使能唤醒阈值 0.4 V
VEN-VOUT 精密使能高电平 1.16 1.263 1.36 V
VEN-HYST 使能阈值迟滞 0.3 0.35 0.4 V
ILKG-EN 使能输入漏电流 VEN = 3.3V 0.7 8 nA
内部 LDO
VCC 内部 VCC 电压 3.6V ≤ VIN ≤ 65V;可调节输出 3.1 3.15 3.26 V
ICC 偏置稳压器电流限制 60 120 mA
VCC-UVLO 内部 VCC 欠压锁定 VCC 上升欠压阈值 3 3.3 3.65 V
VCC-UVLO-HYST 内部 VCC 欠压锁定迟滞 迟滞低于 VCC-UVLO 0.3 0.8 1.2 V
电流限值
ISC-100mA  短路高侧电流限值(3) 100mA 版本 140 167 200
mA
 
ILS-LIMIT-100mA 低侧电流限值(3) 100mA 版本 99 116 135
mA

IPEAK-MIN-100mA 最小峰值电感器电流限值(3) PFM 运行模式,100mA 版本;占空比 = 0% 30 40 50
mA

ISC-150mA 短路高侧电流限值(3) 150mA 版本 210 250 298
mA

ILS-LIMIT-150mA 低侧电流限值(3) 150mA 版本 150 175 204
mA

IPEAK-MIN-150mA 最小峰值电感器电流(3) PFM 运行模式,150mA 版本;占空比 = 0% 55 70 85
mA

IZC 过零电流(3) 自动模式 0 2.5 5 mA
MOSFET
RDSON-HS 高边 MOSFET 导通电阻 负载 = 100mA 2.2 Ω
RDSON-LS 低边 MOSFET 导通电阻 负载 = 100mA 1 Ω
VBOOT-UVLO BOOT - SW UVLO 阈值(4) 2.14 2.3 2.42 V
振荡器 (RT)
fOSC_2p2MHz 内部振荡器频率 RT = GND 2.1 2.2 2.3 MHz
fOSC_1p0MHz 内部振荡器频率 RT = VCC 0.93 1 1.05 MHz
fADJ_400kHz 外部频率 (400kHz) 的精度 RT = 39.2kΩ 0.34 0.4 0.46 MHz
电压反馈(VOUT/FB 引脚)
VOUT 固定 VOUT 的输出电压精度 VOUT = 3.3V,VIN = 3.6V 至 65V, IOUT = 150mA 3.24 3.3 3.34 V
VOUT 固定 VOUT 的输出电压精度 VOUT = 5V,VIN = 5.5V 至 65V, IOUT = 100mA  4.93 5 5.08 V
VREF 内部基准电压 VIN = 3.6V 至 65V, IOUT = 150mA 0.985 1 1.01 V
IFB FB 输入电流 可调输出,FB = 1V 1 30 nA
软启动
tSS 在 90% VREF 的情况下,从第一个 SW 脉冲到 VFB 的时间 VIN ≥ 3.6V 1.85 2.58 3.2 ms
电源正常
PG-OV PGOOD 阈值上限 - 上升 FB %(可调输出)或 VOUT/FB %(固定输出) 106 107 110 %
PG-UV PGOOD 阈值下限 - 下降 FB %(可调输出)或 VOUT/FB %(固定输出) 93 94 96.5 %
PG-HYS PGOOD 迟滞 - 上升/下降  FB %(可调输出)或 VOUT/FB %(固定输出) 0.8 1.2 1.8 %
VPG-VALID 正常 PG 功能的最小输入电压 0.7 0.9 2 V
RPG-EN5p0 PGOOD 下拉电阻 VEN = 5.0V,1mA 上拉电流 20 40 70 Ω
RPG-EN0 PGOOD 下拉电阻 VEN = 0V,1mA 上拉电流 15 24 46 Ω
tRESET_FILTER PG 功能的干扰滤波器时间常数 15 25 40 µs
tPGOOD_ACT PG 高电平信号的延迟时间 1.7 1.956 2.16 ms
PWM 限制 (SW)
tON-MIN 最短开关导通时间 VIN = 24V,IOUT = 100mA 40 57 80 ns
tOFF-MIN 最短开关关断时间 40 58 77 ns
tON-MAX 最大开关导通时间 压降中的 HS 超时 7.6 9 9.8 µs
最小值和最大值限值在 25ºC 下经过完整的生产测试。使用统计质量控制 (SQC) 方法通过相关性验证了工作温度范围内的限值。这些限值用于计算平均出厂质量水平 (AOQL)。
这是器件开环使用的电流,并不代表稳压时系统的总输入电流。
此表中的电流限制值在生产中经过开环测试。可能不同于闭环应用中的那些值。
当 CBOOT 电容器上的电压降至低于该电压时,低侧 MOSFET 将导通为自举电容器充电。