ZHCSTM8 December 2023 TLVM365R1 , TLVM365R15
PRODUCTION DATA
在 TLVM365R1x 中,每个型号都可以配置为固定输出电压或可调输出电压。在器件初始化期间,器件检测是否存在反馈电阻,从而将目标输出电压配置为内部选择的值或可调版本。将输出电压配置为固定值时,只需将 VOUT/FB 引脚连接到系统输出电压节点即可。有关每个型号的固定输出电压设置,请参阅节 4。
要配置可调输出电压,需要使用外部反馈电阻,如图 7-5 所示。通过将外部反馈电阻与大于 5kΩ 但小于或等于 10kΩ 的并联电阻相连
(请参阅方程式 2),可根据需要设置输出电压。内部基准电压为 1V。更多有关如何调整输出电压的详情,请参阅节 8.2.2.3。
图 7-5 为可调输出选项设置输出电压配置为可调输出电压模式时,可以使用一个与 RFBT 并联的额外前馈电容器 CFF 来优化相位裕度和瞬态响应。更多详细信息,请参阅 节 8.2.2.7。在固定输出型号中,不需要额外的电阻分压器或前馈电容器 CFF。
有关为典型输出电压选择无源器件值的信息,请参阅表 7-3。
| VOUT (V) | RFBT (kΩ) | RFBB(kΩ) | 建议的 FSW (kHz) | COUT(MIN) (µF)(有效) | VOUT (V) | RFBT (kΩ) | RFBB(kΩ) | 建议的 FSW (kHz) | COUT(MIN) (µF)(有效) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 10 | DNP | 300 | 47 | 3.3 | 33.2 | 14.3 | 1000 | 4.7 | |
| 1.2 | 12.1 | 60.4 | 300 | 47 | 3.8 | 38.3 | 13.7 | 1000 | 4.7 | |
| 1.5 | 15 | 30.1 | 400 | 33 | 4 | 40.2 | 13.3 | 1000 | 4.7 | |
| 1.8 | 18.2 | 22.6 | 500 | 33 | 4.5 | 45.3 | 13 | 1000 | 4.7 | |
| 2.0 | 20 | 20 | 500 | 22 | 5 | 49.9 | 12.4 | 1000 | 4.7 | |
| 2.5 | 24.9 | 16.5 | 500 | 22 | 5.5 | 54.9 | 12.1 | 1000 | 4.7 | |
| 3.0 | 30 | 15 | 800 | 4.7 | 6 | 60.4 | 12.1 | 1000 | 4.7 |