ZHCSRO8 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
TLVM13610 同步降压电源模块具有 3V 至 36V 的输入工作电压范围和高达 10A 的额定输出电流,可为各种应用提供灵活性、可扩展性和优化的解决方案尺寸。这些模块可实现具有高密度、低 EMI 和更高灵活性的直流/直流解决方案。可用的 EMI 缓解功能包括 RBOOT 配置的开关节点压摆率控制和集成输入旁路电容器。
| 直流/直流模块 | 额定值 IOUT | 封装 | 尺寸 | 特性 | 降低 EMI |
|---|---|---|---|---|---|
| TLVM13610 | 8A | B3QFN (22) | 6.5 × 7.5 × 4 mm | RT 可调 FSW,外部同步,模式可调 (PFM/FPWM) | DRSS、RBOOT、集成输入、VCC 和 BOOT 电容器 |
相关开发支持请参阅以下资源: