ZHCSN58B November 2021 – March 2022 TLV9361 , TLV9362 , TLV9364
PRODUCTION DATA
TLV936x 具有输出级,能够驱动中等容性负载,并且通过采用隔离电阻器,还可以通过轻松配置,用于驱动大容性负载。增加增益可增强放大器驱动更大容性负载的能力;请参阅图 7-3 和图 7-4。当确定放大器在运行中能否保持稳定时,需要考虑特定运算放大器电路配置、布局、增益和输出负载等因素。
图 7-3 小信号过冲与容性负载之间的关系(20mVpp 输出阶跃,G = +1)
图 7-4 小信号过冲与容性负载之间的关系(20mVpp 输出阶跃,G = -1)为了在单位增益配置中获得额外的驱动能力,通过在输出中串联一个小电阻器 RISO 来提高容性负载驱动能力,如图 7-5 中所示。此电阻器可显著减少振铃,并保持纯容性负载的直流性能。但是,如果电阻负载与容性负载并联,则会产生一个电压分压器,从而在输出端引入增益误差并略微减小输出摆幅。引入的误差与 RISO / RL 的比率成正比,在低输出电平下通常可忽略不计。高容性负载驱动使 TLV936x 非常适合用于基准缓冲器、MOSFET 栅极驱动器和电缆屏蔽驱动器等应用。图 7-5 中所示的电路采用隔离电阻器 RISO 来稳定运算放大器的输出。RISO 修改了系统的开环增益,从而增加了相位裕度 中总结了使用 OPAx990 的结果。
图 7-5 使用 TLV9361 扩展容性负载驱动