ZHCSKH9E November 2019 – January 2022 TLV9351 , TLV9352 , TLV9354
PRODUCTION DATA
TLV935x 具有电阻输出级,能够驱动较小的容性负载,而且通过采用隔离电阻器,可轻松配置用于驱动大型容性负载。增加增益可增强放大器驱动更大容性负载的能力;请参阅图 7-5 和图 7-6。当确定放大器在运行中能否保持稳定时,需要考虑特定运算放大器电路配置、布局、增益和输出负载等因素。
图 7-5 小信号过冲与容性负载间的关系(100mV 输出阶跃,G = 1)
图 7-6 小信号过冲与容性负载间的关系(100mV 输出阶跃,G = –1)若要增加单位增益配置下的驱动能力,可插入一个较小的(10Ω 至 20Ω)电阻器 RISO,使其与输出串联,如图 7-7 所示,以此来提高容性负载驱动能力。此电阻器可显著减少振铃,并保持纯容性负载的直流性能。但是,如果电阻负载与容性负载并联,则会产生一个电压分压器,从而在输出端引入增益误差并略微减小输出摆幅。引入的误差与 RISO / RL 的比率成正比,在低输出电平下通常可忽略不计。高容性负载驱动使 TLV935x 非常适合用于基准缓冲器、MOSFET 栅极驱动器和电缆屏蔽驱动器等应用。图 7-7 中所示的电路采用隔离电阻器 RISO 来稳定运算放大器的输出。RISO 修改了系统的开环增益,从而增加了相位裕度。有关使用该电路进行优化和设计的技巧的其他信息,TI 精密设计 TIDU032 详述了完整的设计目标、仿真和测试结果。
图 7-7 使用 TLV9351 扩展容性负载驱动