ZHCSLL9E January 2021 – March 2024 TLV9351-Q1 , TLV9352-Q1 , TLV9354-Q1
PRODUCTION DATA
TLV935x-Q1 系列(TLV9351-Q1、TLV9352-Q1 和 TLV9354-Q1)是 40V 成本优化型汽车级运算放大器系列。
这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±350µV)、低温漂(典型值为 ±1.5µV/°C)和 3.5MHz 带宽。
TLV935x-Q1 具有独特的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (20V/µs),是一款稳定可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。
TLV935x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| TLV9351-Q1 | 单通道 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm x 2.8mm |
| DCK(SC70,5) | 2.0mm x 2.1mm | ||
| TLV9352-Q1 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.9mm x 6mm |
| PW(TSSOP,8) | 3mm x 6.4mm | ||
| DGK(VSSOP,8) | 3mm x 4.9mm | ||
| TLV9354-Q1 | 四通道 | D(SOIC,14) | 8.65mm x 6mm |
| DYY(SOT-23,14) | 4.2mm x 3.26mm | ||
| PW(TSSOP,14) | 5mm x 6.4mm |
TLV935x-Q1 应用于单极低通滤波器