ZHCSKH9E November 2019 – January 2022 TLV9351 , TLV9352 , TLV9354
PRODUCTION DATA
任何放大器的内部功耗都会导致内部温度(结温)升高。这一现象称为 自热。TLV935x 的绝对最大结温为 150°C。超过该温度器件会损坏器件。TLV935x 具有过热保护功能,可防止自热造成损坏。具体的保护方式是,监控器件的温度,一旦温度超过 140°C,则关闭运算放大器输出驱动。图 7-4 显示了 TLV9351 的一个应用示例,该示例因为其功耗 (0.81W) 而会产生显著的自热 (159°C)。热计算表明,在 65°C 环境温度下,器件结温一定会达到 187°C。不过,实际器件会关闭输出驱动以保持安全的结温。图 7-4展示了电路在过热保护期间的行为。在正常工作期间,器件充当缓冲区,因此输出为 3V。当自热导致器件结温升高到 140°C 以上时,过热保护强制输出进入高阻抗状态,输出通过电阻 RL 拉向地。
图 7-4 过热保护