ZHCSKH9E November 2019 – January 2022 TLV9351 , TLV9352 , TLV9354
PRODUCTION DATA
TLV935x 系列(TLV9351、TLV9352 和 TLV9354)是 40V 成本优化型运算放大器系列。
这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±350µV)、低温漂(典型值为 ±1.5µV/°C)和 3.5MHz 带宽。
TLV935x 具有独特的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (20V/µs),是一款稳定可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。
TLV935x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV9351 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| TLV9352 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| TLV9354 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
| SOT-23 (14) | 4.20mm × 1.90mm | |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
TLV935x 应用于单极低通滤波器