ZHCSRZ5 april 2023 TLV9161-Q1 , TLV9162-Q1 , TLV9164-Q1
PRODUCTION DATA
TLV916x-Q1 系列(TLV9161-Q1、TLV9162-Q1 和 TLV9164-Q1)是 16V 通用汽车类运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入或输出、低失调电压(±210µV,典型值)、低温漂(±0.25µV/°C,典型值)和低噪声(1kHz 时为 6.8nV/√Hz,10kHz 时为 4.2nV/√Hz)。
TLV916x-Q1 具有诸多特性,例如宽差分输入电压范围、高短路电流 (±73mA) 和高压摆率 (33V/µs),是一款灵活可靠的高性能运算放大器,适用于汽车应用。
TLV916x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV9161-Q1 | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 1.60mm |
DCK(SC70,5) | 2.00mm × 1.25mm | |
TLV9162-Q1 | D(SOIC,8) | 4.90mm × 3.90mm |
DGK(VSSOP,8) | 3.00mm × 3.00mm | |
TLV9164-Q1 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 3.90mm |
PW(TSSOP,14) | 5.00mm × 4.40mm |