ZHCSI64E February 2019 – August 2021 TLV9101 , TLV9102 , TLV9104
PRODUCTION DATA
TLV910x 系列(TLV9101、TLV9102 和 TLV9104)是 16V 通用运算放大器系列。该系列具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(±300µV,典型值)、低温漂(±0.6µV/°C,典型值)和 1.1MHz 带宽。
TLV910x 具有宽差分和共模输入电压范围、高输出电流(±80mA,典型值)、高压摆率(4.5V/µs,典型值)、低功耗运行(115µA,典型值)和关断功能,因而是一款稳定的低功耗、高性能运算放大器,适用于各种工业应用。
TLV910x 系列运算放大器采用微型尺寸封装以及标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
| 器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV9101 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm | |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| SOT-553 (5)(2) | 1.60mm × 1.20mm | |
| TLV9102 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm | |
| WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
| X2QFN (10) | 1.50mm × 1.50mm | |
| TLV9104 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm | |
| WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm | |
| X2QFN (14) | 2.00mm × 2.00mm |