ZHCSJJ7H april 2019 – june 2023 TLV9061-Q1 , TLV9062-Q1 , TLV9064-Q1
PRODMIX
TLV9061(单通道)、TLV9062-Q1(双通道)和 TLV9064-Q1(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。此类器件是具有成本效益的方法,适用于需要低电压运行、小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的汽车应用。虽然 TLV906x-Q1 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件,并与它们的非汽车级 TLV906x 对应产品相同。
| 器件型号(2) | 通道数 | 封装(1) | 封装尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| TLV9061-Q1 | 单通道 | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm x 2.80mm |
| DCK(SC70,5) | 2.00 mm x 2.2 mm | ||
| TLV9061S-Q1 | 具有关断功能的单通道版本 | DBV (SOT-23, 6) | 2.90mm x 2.80mm |
| TLV9062-Q1 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| PW(TSSOP,8) | 3.00mm × 6.40mm | ||
| DGK(VSSOP,8) | 3.00mm x 4.90mm | ||
| TLV9064-Q1 | 四通道 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6.00mm |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm x 6.40mm |
单极低通滤波器