ZHCSI62J August 2018 – February 2024 TLV9051 , TLV9052 , TLV9054
PRODUCTION DATA
TLV9051、TLV9052 和 TLV9054 器件分别为单通道、双通道和四通道的运算放大器。这些器件可在 1.8V 至 6.0V 的低电压下运行。输入和输出可以在非常高的压摆率下轨到轨运行。这些器件非常适合需要低工作电压、高压摆率和低静态电流的成本受限应用。TLV905x 系列的容性负载驱动器具有 150pF 的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。
TLV905xS 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。
TLV905x 系列易于使用,因为它具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 滤波器,且不会在过驱动情况下出现相位反转。
| 器件型号(1) | 通道数 | 封装(2) | 封装尺寸(4) |
|---|---|---|---|
| TLV9051 | 单通道 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm |
| DCK(SC70,5) | 2mm × 2.1mm | ||
| DRL(SOT553,5)(3) | 1.6mm × 1.6mm | ||
| DPW(X2SON,5) | 0.8mm × 0.8mm | ||
| TLV9051S | 单通道,关断 | DBV(SOT-23,6) | 2.9mm × 2.8mm |
| TLV9052 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| PW(TSSOP,8) | 3.mm × 6.4mm | ||
| DGK(VSSOP,8) | 3mm × 4.9mm | ||
| DDF(SOT-23,8) | 2.9mm × 2.8mm | ||
| DSG(WSON,8) | 2mm × 2mm | ||
| TLV9052S | 双通道,关断 | DGS(VSSOP,10) | 3mm × 4.9mm |
| RUG(X2QFN,10) | 1.5mm × 2mm | ||
| TLV9054 | 四通道 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | ||
| RUC(WQFN,14) | 2mm × 2mm | ||
| RTE(WQFN,16) | 3mm × 3mm | ||
| TLV9054S | 四通道,关断 | RTE(WQFN,16) | 3mm × 3mm |
单极低通滤波器
压摆率与负载电容间的关系