ZHCSKX4G March 2020 – March 2022 TLV9041 , TLV9042 , TLV9044
PRODUCTION DATA
在 TA = 25°C、V+ = 2.75V、V– = –2.75V、RL = 10kΩ(连接到 VS/2、VCM = VS/2 并且 VOUT = VS/2 条件下测得(除非另有说明)

| VS = 5.5V |

| VS = 5.5V,VCM = V– |


| VCM = (V–) |


| CL = 10pF | ||

| V+ = 2.75V,V– = –2.75V | RL = 10kΩ |

| V+ = 2.75V,V– = –2.75V |




| VS = 5.5V | VCM = 2.5V | G = 1 |
| BW = 80kHz | VOUT = 0.5VRMS |

| VS = 5.5V | VCM = 2.5V | f = 1kHz |
| G = 1 | BW = 80kHz |


| G = 1 | VIN = 100mVpp | |


| G = -10 | VIN = 600 mVPP | |

| G = 1 | VIN = 4 VPP | CL = 10pF |

| G = 1 | VIN = 4 VPP | CL = 10pF |





| VS = 5.5V,TA = –40°C 至 +125°C |

| VS = 5.5V,VCM = V+ |

| VCM > (V+) – 1.4V |




| CL = 10pF |

| V+ = 0.6V,V– = –0.6V |

| VS = 1.2 V 至 5.5V |



| VS = 5.5V | VCM = 2.5V | G = –1 |
| BW = 80kHz | VOUT = 0.5VRMS |

| VS = 5.5V | VCM = 2.5V | f = 1kHz |
| G = –1 | BW = 80kHz |


| G = –1 | VIN = 100mVpp | |

| G = 1 | VIN = 6 VPP | |

| G = 1 | VIN = 20 mVPP | CL = 10pF |

| G = 1 | VIN = 4 VPP | CL = 10pF |

| G = –1 | VIN = 4 VPP | CL = 10pF |