ZHCSLH3E June 2020 – May 2024 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
如果所施加的差分输入电压接近比较器的失调电压,则基本比较器配置可能会出现振荡或产生有噪声的“抖动”输出。该情况通常在输入信号非常缓慢地超过比较器的开关阈值时发生。
可以通过添加迟滞或正反馈来防止发生该问题。
图 7-2 所示为迟滞传递曲线。该曲线是一个涉及三个分量的函数:VTH、VOS 和 VHYST:
图 7-2 迟滞传递曲线更多相关信息,请参阅应用手册 SBOA219“具有/不具有迟滞功能的比较器电路”。