ZHCSFL7A October 2016 – November 2016 TLV8811 , TLV8812
PRODUCTION DATA.
NOTE
以下 应用 部分的信息不属于 TI 组件规范,TI 不担保其准确性和完整性。客户应负责确定 TI 组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现,以确保系统功能。
TLV881x 是超低功耗运算放大器,能够提供 6kHz 的带宽(典型静态电流仅 450nA)、经修整的输入偏移电压和精密漂移规格。这些轨至轨输出放大器专为电池供电的 应用而设计。输入共模电压范围扩展至负电源轨,并且输出摆幅范围处于相对于电源轨的数毫伏以内,从而保持宽动态范围。
Figure 38. 三端气体传感器放大器原理图
Figure 38 显示了用于三端非偏置 CO 传感器的简单微功耗稳压器电路,但它还适用于许多其他类型的三端气体传感器或电化学电池。
基本传感器具有三个电极:感应或工作电极(“WE”)、计数器电极(“CE”)和参比电极(“RE”)。电流在 CE 和 WE 之间流动,其大小与检测到的浓度成正比。
RE 监测内部参考点的电势。对于非偏置传感器,必须通过调节 CE 上的偏置将 WE 和 RE 电极保持在相同的电势。通过由 U1 形成的稳压电路,伺服反馈操作会将 RE 引脚保持在由 VREF 设置的电势。
由于传感器的大电容,R1 将保持稳定性。C1 和 R2 形成稳压器积分器并设置反馈时间常数。
U2 形成跨阻放大器(“TIA”),以将产生的传感器电流转换为与之成正比的电压。跨阻增益和最终的灵敏度由 RF 根据Equation 2 进行设置。
RL 是值通常由传感器制造商指定(通常为 10 欧姆)的负载电阻器。WE 上的电势由施加的 VREF 进行设置。 Riso 提供电容隔离,并与 C2 相结合形成输出滤波器和 ADC 充电电容器以驱动 ADC。
对于该示例,我们将使用灵敏度为 69nA/ppm 的 CO 传感器。电源电压和最大 ADC 输入电压为 2.5V,最大浓度为 300ppm。
首先,必须确定 VREF 电压。该电压是在最大上余量与分辨率之间进行折衷的结果,也是 CE 端子上最小摆幅的“下余量”的限额,因为随着浓度(传感器电流)增加,CE 通常会相对 RE 电势变为负值。对于该特定的传感器,基准测量发现浓度为 300ppm 时 CE 和 RE 之间的差值为 180mV。
为了允许在 10k 电阻器上出现负 CE 摆幅“下余量”和压降,我们为 VREF 选择了 300mV 的值。
因此,+300mV 将用作最小 VZERO 以添加一些上余量。
where
接下来,我们计算最高预计浓度下的最大传感器电流:
where
现在,求出可用于测量的基准电压之上的可用输出摆幅范围:
where
现在我们使用最大摆幅和最大电阻器电流计算跨阻电阻器 (RF) 值:
Figure 39. 接触 200ppm CO 时监测到的电压
Figure 39 显示了当传感器接触浓度为 200ppm 的一氧化碳气体时产生的电路电压。VC 是监测到的 CE 引脚电压,它清楚地显示了随着浓度的增加预计下降至 WE 电压 VW 以下的 CE 电压。
VTIA 是跨阻放大器 U2 的输出。VDIFF 是计算出的 VREF 和 VTIA 之间的差值,将用于 ppm 计算。
Figure 40. 计算出的传感器电流
Figure 41. 计算出的 ppm
Figure 40 显示了使用Equation 7 中的公式计算出的传感器电流:
Equation 8 显示了最终的传感器电流到 ppm 的转换。
放大器部分的总电源电流小于 700nA 减去传感器电流。请注意,传感器电流源自放大器输出,该输出又来自放大器电源电压。因此,电源电流预算计算中还必须包含任何持续传感器电流。
应正确旁路掉电源。
在驱动电容负载(尤其是电缆、多路复用器和 ADC 输入)时,应向输出端添加串行电阻。
如果输入电压预计会超过电源,则应添加串行电流限制电阻器和外部肖特基钳位二极管。将电流限制为 1mA 或更小(每伏 1KΩ)。