ZHCSG36D December 2016 – November 2017 TLV8541 , TLV8542 , TLV8544
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
TLV854x 超低功耗运算放大器适用于无线和低功耗有线设备中的 成本优化型 传感应用。TLV854x 系列运算放大器可最大限度地减少极其注重电池使用寿命的运动检测安全系统(如微波和 PIR 运动传感系统)等设备的功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低飞安级失调电流,从而降低 IBIAS 和 IOS 误差,否则会影响敏感 应用。这些方面的示例包括带有兆欧级反馈电阻器的跨阻放大器 (TIA) 配置以及高源阻抗传感 应用。此外,内置的 EMI 保护可降低器件对手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器等发出的无用射频信号的敏感度。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TLV8544 | TSSOP封装(14) | 5.00mm x 4.40mm |
| SOIC (14)(预览) | 8.65mm × 3.91mm | |
| TLV8542 | SOIC (8) | 4.9mm × 3.90mm |
| X2QFN (8)(预览) | 1.50mm × 1.50mm | |
| TLV8541 | SOT-23 (5) | 2.90mm x 1.60mm |