ZHCSR71 October 2020 TLV4062-Q1 , TLV4082-Q1
PRODUCTION DATA
TLV4062-Q1 和 TLV4082-Q1 是具有低功耗和小解决方案尺寸的高精度双通道比较器系列。IN1 和 IN2 输入都具有用于抑制短时毛刺脉冲的迟滞,从而确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV4062-Q1 和 TLV4082-Q1 具有可通过一对外部电阻分压器配置的可调 INx 输入。当 IN1 或 IN2 输入上的电压降至下降阈值以下时,OUT1 或 OUT2 将分别驱动为低电平。当 IN1 或 IN2 上升至上升阈值以上时,OUT1 或 OUT2 将分别驱动为高电平。
该比较器具有 2µA(典型值)的超低静态电流,并且提供了节省空间的低功耗精密电压监测解决方案。TLV4062-Q1 和 TLV4082-Q1 可在–40°C 至 +125°C 的温度范围内以 1.5V 至 5.5V 的电压运行。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV4062-Q1、TLV4082-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
TLV4062-Q1 方框图
TLV4082-Q1 方框图