ZHCSZD5E November 2000 – December 2025 TLV3701 , TLV3702 , TLV3704
PRODUCTION DATA
图 8-3 显示了 TLV370x 的典型连接。为了尽可能降低电源噪声,电源必须通过与 10µF 电解电容器并联的 0.01µF 陶瓷电容器进行电容去耦。比较器对输入噪声非常敏感。正确接地(使用接地平面)有助于保持 TLV370x 系列的额定性能。
为获得出色效果,请遵循以下布局布线指南: