ZHCSQF8C June 2023 – March 2025 TLV2365-Q1 , TLV365-Q1
PRODUCTION DATA
TLVx365-Q1 系列运算放大器具有轨到轨输入和输出,使得这些器件非常适合用于驱动 ADC。其他典型应用包括信号调节、低侧电流检测、信号缓冲和传感器放大。TLVx365-Q1 可以采用单电源或双电源运行。
而且,TLVx365-Q1 放大器参数的完全额定工作电压范围为 2.2V 至 5.5V。多种技术规格适用于 –40°C 至 +125°C 的温度范围。